eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADXL1004

推荐新设计使用

低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有模拟输出的单平面轴加速度计
  • 满刻度量程:±500 g
  • 线性频率响应范围:直流至 24 kHz(典型值)(3 dB 点)
    • 谐振频率:45 kHz(典型值)
  • 超低噪声密度:125 μg/√Hz
  • 超量程感测和直流耦合实现快速的恢复时间
  • 全面的机电自检
  • 灵敏度性能
    • 温度灵敏度稳定性在 5% 范围内
    • 线性度为满刻度量程的 ±0.25%
    • 交叉轴灵敏度:±1.5%(X 轴上的 Z 轴加速度影响;X 轴上的 Y 轴加速度影响)
  • 单电源供电
    • 与电源成比例的输出电压
    • 低功耗:1.0 mA(典型值)
    • 省电待机操作模式,提供快速恢复
  • 与 RoHS 兼容
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL1004
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL1004

ADXL1004 评估板

特性和优点

  • 2 套用于填充 6 引脚头部的间隔导孔
  • 易于连接到原型板或 PCB
  • 紧凑尺寸和板刚度最大限度地减少了对用户系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL1004Z 评估板非常简单易用,可让用户快速评估 ADXL1004 振动传感器的性能。EVAL-ADXL1004Z 经过专门设计,可安装到机械振动筛上,它采用 0.8 英寸见方的超厚印刷电路板 (PCB) 构造而成。提供了螺孔,以便刚性安装到振动块上。这种设计允许用户在无需将器件焊接到单独测试板的情况下评估 ADXL1004 振动传感器的全面性能。在输出处提供了一个简单的 RC 低通滤波器,具有 -3 dB、大约 20 kHz 的带宽。元件可以进行替换,以允许用户在器件的输出处实施专用于其应用场合的低通滤波器。

有关微机电系统 (MEMS) ADXL1004 加速度计的详细信息,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 ADXL1004 数据手册,该手册必须与 ADXL1004 试验板文档内链接的用户指南结合使用。

EVAL-ADXL1004
ADXL1004 评估板

最新评论

近期浏览