ADAQ23878
推荐新设计使用18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 具有信号缩放功能的集成式全差分 ADC 驱动器
- 宽输入共模电压范围
- 高共模抑制
- 单端到差分转换
- 具有超量程的引脚可选输入范围
- 具有 4.096 V REFBUF 的输入范围:±10 V, ±5 V, ±4.096 V, ±2.5 V, 和 ±1.5 V
- 增益/衰减选项:0.37、0.73、0.87、1.38 和 2.25
- 关键的无源元件
- 用于 FDA 的 0.005% 精密匹配电阻器阵列
- 9 mm × 9 mm,0.8 mm 间距,100 球 CSP_BGA 封装
- 2.5× 尺寸缩小与离散解决方案
- 低功耗,动态功耗调节,节电模式
- 15 MSPS 时为 143 mW(典型值)
- 吞吐量:15 MSPS,无流水线延迟
- INL 误差:±3.1 ppm(典型值),±6.2 ppm(最大值)
- (增益 = 0.73, 增益 = 0.87, 增益 = 1.38, 增益 = 2.25)
- SINAD:20 kHz 时为 90.4 dB(典型值)(增益 = 0.73)
- 总谐波失真:1 kHz 时为 −117 dB(典型值),100 kHz 时为 −110 dB(增益 = 0.73)
- 增益误差:±0.005% Fs(典型值)
- 增益误差漂移:±0.13 ppm/°C (典型值)
- 具有 VCMO 生成功能的板载基准电压源缓冲区
- 串行 LVDS 接口
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +85°C
ADAQ23878是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。
ADAQ23878采用系统级封装(SIP)技术,通过将多个常用的信号处理和调节块集成到单个器件(包括低噪声全差分ADC驱动器(FDA)、稳定的基准电压源缓冲器和高速18位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC)中来减少终端系统所含的器件数量。
ADAQ23878也集成采用ADI公司的iPassive®技术、具备出色的匹配和偏移特征的关键无源器件,以尽可能减少与温度相关的误差源,并提供优化性能。ADC驱动器级的快速建立和SAR ADC的零延迟特性为高通道数复用信号链架构和控制回路应用提供了一种独特的解决方案。
9 mm × 9 mm小尺寸BGA封装帮助进一步减小小型仪器仪表的体积,且不会减弱其性能。系统集成解决了诸多设计挑战,但器件仍可以灵活提供可配置的ADC驱动器反馈回路,以调节增益或衰减,以及全差分或单端到差分输入。可以执行单个5 V电源操作,同时发挥器件的优化性能。
ADAQ23878采用串行低压差模信号(LVDS)数字接口,提供单路或双路输出模式,让用户能够优化每个应用的接口数据速率。ADAQ23878的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集
- 硬件在环(HiL)
- 功率分析仪
- 非破坏性试验(声频发射)
- 质谱测定
- 行波故障测距
- 医疗成像与仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 5
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ23878BBCZ | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 2.268mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice 2
- ADAQ23878 Demo Circuit – 18-Bit, 15 MSPS, μModule Data Acquisition Solution
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
LTspice中提供以下器件型号:
- ADAQ23878
IBIS 模型 1
LTPowerPlanner 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ23878的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论