ADA4805-2
ADA4805-2
推荐新设计使用
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低输入失调电压:125 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移
- 0.2 µV/°C(典型值)
- 1.5 µV/°C(最大值)
- 超低电源电流:每个放大器500 µA
- 额定电源电压:VS= 3 V、5 V、±5 V
- 高速性能
- −3 dB带宽:105 MHz
- 压摆率:160 V/µs
- 0.1%建立时间:35 ns
- 轨到轨输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载ADA4805-2-EP数据手册
- 扩展工业温度范围:-55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16621 DSCC图纸号
ADA4805-1/ADA4805-2为高速电压反馈、轨到轨输出放大器,具有500 µA极低静态电流,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。尽管功耗很低,但这些器件仍能提供出色的整体性能。 它们具有105 MHz高带宽(增益为+1)、160 V/µs高压摆率和125 µV(最大值)低输入失调电压。
关断引脚可将静态电源电流进一步降至2.9 µA。 对于电源敏感型应用,关断模式可提供极快的开启时间(3 µs)。 从而使用户能够在ADC样本之间关断放大器,以实现放大器功耗的动态管理。
ADI公司专利的超快速互补双极性(XFCB)工艺可实现低电压和低电流噪声(5.9 nV/√Hz,0.6 pA/√Hz)。 ADA4805-1/ADA4805-2的工作电源电压范围为±1.5 V至±5 V,并采用3 V和5 V单电源供电,是高速、低功耗仪器的理想选择。
ADA4805-1提供6引脚SOT-23和6引脚SC70两种封装。 ADA4805-2提供8引脚MSOP封装。 这些放大器的额定工作温度范围为−40℃至+125℃工业温度范围。
应用
- 高分辨率、高精度模数转换器(ADC)驱动器
- 电池供电仪器仪表
- 微功耗有源滤波器
- 便携式POS终端机
- 有源RFID读卡器
- 光电倍增管
- ADC基准电压缓冲器
参考资料
数据手册 3
用户手册 3
应用笔记 1
视频 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4805-2ACPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4805-2ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4805-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4805-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4805-2TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
ADA4805-2TRMZ-EPR7 | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4805
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4805-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论