ADA4077-1
推荐新设计使用4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 失调电压:
- 25 μV(最大值,25°C,B级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 50 μV(最大值,25°C,A级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 50 μV(最大值,25℃,A级,14引脚SOIC,四通道)
- 失调电压漂移:
- 0.25 μV/℃(最大值,B级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 0.55 μV/℃(最大值,A级,8引脚SOIC,单/双通道)
- 0.75 μV/℃(最大值,A级,14引脚SOIC,四通道)
- 额定MSL1
- 低输入偏置电流:1 nA(最大值,TA = 25°C)
- 低电压噪声密度:6.9 nV/√Hz(典型值,f = 1000 Hz)
- CMRR、PSRR和AV > 120 dB(最小值)
- 低电源电流:每个放大器400 μA(典型值)
- 宽增益带宽积:3.9 MHz (±5 V)
- 双电源供电:
- 额定值为±5 V至±15 V
- 工作电压为±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无反相
- 长期失调电压漂移(10,000小时):0.5 μV(典型值)
- 温度滞回:1 μV(典型值)
ADA4077-1、双通道ADA4077-2和四通道ADA4077-4放大器具有非常低的失调电压和漂移,以及低输入偏置电流、噪声和功耗。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、电阻温度检测器RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。
不同于其它放大器,ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4具有MSL1额定性能,符合严格的组装工艺标准,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,适合要求严苛的工作环境。
应用
- 过程控制前端放大器
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 精密传感器和控制元件
- 精密滤波器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 2
教程 2
技术书 1
参考电路 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4077-1ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-1ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-1ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-1BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-1BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2021 - 21_0006 ADA4077-1/ADA4077-4 Data Sheet Revision |
||
ADA4077-1ARMZ | 量产 | |
ADA4077-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1ARMZ-RL | 量产 | |
ADA4077-1ARZ | 量产 | |
ADA4077-1ARZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1ARZ-RL | 量产 | |
ADA4077-1BRZ | 量产 | |
ADA4077-1BRZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1BRZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2016 - 15_0285 ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4 Die Revision and Data Sheet Changes |
||
ADA4077-1ARMZ | 量产 | |
ADA4077-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1ARMZ-RL | 量产 | |
ADA4077-1ARZ | 量产 | |
ADA4077-1ARZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1ARZ-RL | 量产 | |
ADA4077-1BRZ | 量产 | |
ADA4077-1BRZ-R7 | 量产 | |
ADA4077-1BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
16位、精密、低功耗信号链 -
18位、精密、低功耗信号链
工具及仿真模型
LTspice 2
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4077
- ADA4077-1
- ADA4077-2
- ADA4077-4
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具设计工具 1
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4077-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论