AD8656

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8656
量产低噪声、精密CMOS双路放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低噪声:
2.7 nV/√Hz (f = 10 kHz) - 低失调电压:
Vcm上最大为250 μV - 低失真: 0.0008%
- 失调电压漂移:
0.4 μV/°C(典型值);2.3 μV/°C(最大值) - 带宽: 28 MHz
- 轨到轨输入/输出
- 单位增益稳定
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 工作温度:−40°C至+125°C
- 通过汽车应用认证
AD8655/AD8656是精密CMOS放大器,具有业界较低的噪声。 二者采用ADI的DigiTrim®技术,以获得高dc精度。
AD8655/AD8656为低压应用提供低噪声(10 kHz时为2.7 nV/√Hz)、低THD + N (0.0007%)及高精度性能(VCM上最大为250 μV)。 此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。
在低压应用中,AD8655/AD8656的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。 麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于AD8655/AD8656的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。 AD8655/AD8656的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和PLL滤波器应用。
AD8655/AD8656额定温度范围为−40°C至+125°C。 AD8655/AD8656提供无铅、8引脚MSOP和SOIC封装。 AD8655/AD8656均可用于汽车应用。
应用
- ADC和DAC缓冲器
- 音频
- 工业控制
- 精密滤波器
- 数字秤
- 汽车防撞
- PLL滤波器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8656ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8656ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8656ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8656ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8656ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8656WARMZ-REEL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8656ARMZ | 量产 | |
AD8656ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8656ARZ | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8656WARMZ-REEL | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8656ARMZ | 量产 | |
AD8656ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8656ARMZ | 量产 | |
AD8656ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8656ARMZ | 量产 | |
AD8656ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8656WARMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8656ARMZ | 量产 | |
AD8656ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8656ARZ | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8656ARZ | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL | 量产 | |
AD8656ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具