AD7124-4
推荐新设计使用集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 9
产品详情
- 三种功率模式
- 有效值噪声
- 低功耗:24 nV rms (1.17 SPS),增益=128(典型值255 µA)
- 中功率:20 nV rms (2.34 SPS),增益=128(典型值355 µA)
- 全功率:23 nV rms (9.4 SPS),增益=128(典型值930 µA)
- 在所有功率模式下,无噪声分辨率高达22位(增益=1)
- 输出数据速率
- 全功率:9.38 SPS至19,200 SPS
- 中功率:2.34 SPS至4800 SPS
- 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
- 轨到轨模拟输入(增益大于1)
- 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,单周期建立)
- 诊断功能(有助于安全完整性等级(SIL)认证
- 交叉点多路模拟输入
- 4个差分/7个伪差分输入
- 可编程增益(1至128)/li>
- 带隙基准电压源,漂移最大值为10 ppm/°C (70 μA)
- 可编程匹配激励电流
- 内部时钟振荡器
- 片内偏置电压发生器
- 低端功率开关
- 通用输出
- 多个滤波器选项
- 内部温度传感器
- 自校准和系统校准
- 传感器开路检测
- 自动通道时序控制器
- 各通道独立配置
- 电源:2.7 V至3.6 V和±1.8 V
- 独立接口电源
- 关断电流:5 μA(最大值)
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 32引脚LFCSP/24引脚TSSOP
- 3线或4线串行接口
- SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容
- SCLK引脚内的施密特触发
- ESD: 4 kV
AD7124-4-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD7124-4-EP数据手册 (PDF)
- 整个军用温度范围:-55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/19614
AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来更大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-4提供高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗较低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的失效模式影响和诊断分析(FMEDA)表明安全失效比率(SFF)大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。AD7124-4采用32引脚LFCSP封装或24引脚TSSOP封装。
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能变送器
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 7
常见问题 1
视频 15
参考电路 4
器件驱动器 2
模拟对话 6
非常见问题 1
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7124-4BBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-4BBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-4BBCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD7124-4BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-4BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-4BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7124-4BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7124-4BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7124-4BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 22, 2023 - 21_0248 AD7124-8/-4 B Grade Redesign - Metal Edit |
||
AD7124-4BBCPZ | 量产 | |
AD7124-4BBCPZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BBCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD7124-4BBCPZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BCPZ | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL7 | 量产 | |
11月 20, 2024 - 22_0096 AD7124-4/AD7124-8 Standard Grade Redesign - Metal Edit. Applies to LFCSP Packages Only |
||
AD7124-4BCPZ | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL7 | 量产 | |
6月 23, 2016 - 16_0118 AD7124-4 and AD7124-8 Metal Edit and Specification Changes |
||
AD7124-4BCPZ | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BCPZ-RL7 | 量产 | |
AD7124-4BRUZ | 量产 | |
AD7124-4BRUZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BRUZ-RL7 | 量产 | |
5月 17, 2023 - 22_0234 AD7124-4 Metal Edit and Assembly Site Change. Applies to TSSOP package only |
||
AD7124-4BRUZ | 量产 | |
AD7124-4BRUZ-RL | 量产 | |
AD7124-4BRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 5
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具设计工具 2
AD7124-4 IBIS Models 2
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7124-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论