AD4681

推荐新设计使用

差分输入、1 MSPS/500 kSPS、双路同步采样 SAR ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 位 ADC 系列
  • 双路同步采样
  • 全差分模拟输入
  • 吞吐转换率
    • 对于 AD4680 为 1 MSPS
    • 对于 AD4681 为 500 kSPS
  • SNR(典型值)
    • 92.5 dB,VREF = 3.3 V(外部)
    • 100 dB 当 8 x OSR 且 RES = 1 时
  • 片内过采样功能
  • 分辨率提升功能
  • INL (最大值) 1.5 LSB
  • 10 ppm/°C 时,内部基准电压源为 2.5 V
  • 高速串行接口
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 LFCSP
  • 宽共模范围
  • 报警功能
AD4681
差分输入、1 MSPS/500 kSPS、双路同步采样 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR4533 量产 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
单端转差分放大器 1
ADA4940-2 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1
ADA4896-2 推荐新设计使用 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

使用精密ADC驱动器工具仿真精密ADC和驱动器组合的性能。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD738xFMCZ

适用于 AD7380/AD7381 双路同步采样 16/14 位 SAR ADC 的评估板。

特性和优点

  • 功能完备的评估板多通道同步采样 ADC
  • 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
  • 板载电源
  • 板兼容高速系统演示平台 (SDP-H1) 控制器
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件

产品详情

EVAL-AD7380FMCZ和EVAL-AD7381FMCZ均为全功能评估板,用于评估AD7380和AD7381模数转换器(ADC)的全部特性。这些评估板可通过160路系统演示平台(SDP)连接器J4由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVAL-SDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析、控制、评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。

AD7380/AD7381数据手册中提供AD7380和AD7381的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和该用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。

EVAL-AD7380FMCZ可用于评估AD4680和AD4681。AD4680和AD4681与AD7380相比具有较低的吞吐速率(分别为1 MSPS和500 kSPS)。通过调整时钟速度和采样频率,可调整吞吐量以适合AD4680和AD4681。

该用户指南中的图1显示EVAL-AD7380FMCZ板的典型设置。EVAL-AD7381FMCZ板的设置与EVAL-AD7380FMCZ设置相同。

EVAL-AD738xFMCZ
适用于 AD7380/AD7381 双路同步采样 16/14 位 SAR ADC 的评估板。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4681的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论