MX7847

量产

完备的、双路、12位乘法DAC,带有8位总线接口

双路、可并联、电压输出DAC,SO封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个带缓冲电压输出的12位乘法DAC
  • 额定电源为±12V或±15V
  • 无需外部调整
  • 快速时序规格
  • 24引脚DIP和SO封装
  • 12位并行接口(MX7847)
  • 8位+ 4位接口(MX7837)
MX7847
完备的、双路、12位乘法DAC,带有8位总线接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论