MX7845
量产完备的12位乘法DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 带输出放大器的完整MDAC
- 四象限乘法
- 确保单调性(TMIN到TMAX)
- 匹配的应用电阻
- 小型0.3" 24引脚DIP封装
MX7845是一款12位、电压输出、4象限乘法数模转换器(DAC)。精密内部输出放大器和薄膜电阻在晶圆级经过激光调整,可在整个工作温度范围内保持精度。输出放大器经过内部补偿,并将±10V驱动至2kΩ负载。MX7845具有缓冲锁存器,可与微处理器轻松接口。数据从一个12位宽的数据路径传输到输入寄存器。输入寄存器由标准低电平有效CHIP SELECT(低电平有效CS)和低电平有效WRITE(低电平有效WR)信号控制。对于独立工作,低电平有效CS和低电平有效WR输入接地,使所有锁存器变成透明状态。所有逻辑输入均为电平触发,并与TTL和+5V CMOS逻辑电平兼容。有关MX7845操作的详细描述,请参考MAX501/MAX502数据手册。
应用
- 自动测试设备
- 数字衰减器
- 数字至4mA-20mA转换器
- 可编程电源
- 可编程增益放大器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7845JP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7845JP+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7845JR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7845JR+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7845的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论