MX7705

量产

16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚和软件兼容于AD7705
  • 16位Σ-Δ ADC
  • 两路全差分输入通道
  • 0.003%积分非线性,无失码
  • 输入与施密特触发器连接
  • 内置模拟输入缓冲器
  • PGA范围1至128
  • 单电源2.7V至3.6V或4.75V至5.25V供电
  • 低功耗
    • 1mW (最大值)、3V电源
    • 2µA (典型值)关断电流
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口
MX7705
16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC和DAC组合 1
MAX1358B 量产 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
多路复用模数转换器 2
MAX1415 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1416 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7705的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览