MX7245
量产完备的12位、电压输出乘法DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 12位电压输出
- 低噪声嵌入式齐纳基准电压源
- 快速逻辑接口(80ns低电平有效WR脉冲)
- 采用单电源或双电源供电
- 8位/16位微处理器总线兼容
- 采用DIP和PLCC封装
- 与AD7245/AD7248引脚和电气兼容
MX7245/MX7248是完整的12位数模转换器(DAC),包括内部基准电压和电压输出放大器。MX7245/MX7248与ADI的AD7245/AD7248引脚和电气兼容。MX7245/MX7248具有双缓冲逻辑接口,可以与微处理器(µP)轻松接口。对于16位 µP,数据从12位宽数据总线(MX7245)传输到输入寄存器,对于8位和16位 µP,数据以右对齐(8+4)位格式(MX7248)传输到输入寄存器。所有逻辑信号均为电平触发,并与TTL和CMOS兼容。时序规格确保与常见µP兼容。
这些DAC的额定值经测试,可采用双电源和单电源供电。可用电源范围为+12V单电源到±15V双电源。内部增益设置电阻支持三个输出电压范围:使用单电源或双电源时可以产生0V至+5V和0V至+10V。使用双电源时,可提供±5V的额外输出范围。输出放大器将2kΩ负载驱动至+10V。详情参见MAX507/MAX508。
应用
- 任意函数发生器
- 自动校准
- 自动测试设备
- 数字增益与失调调节
- 工业控制
- 机器及运动控制
- 元件数最少的模拟系统
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7245JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7245JP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7245JP+T | Plastic Leaded Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论