MAXQ610

量产

具有红外模块的16位微控制器

以更低功耗(200nA待机、12MHz下3.75mA)和更宽的工作电压范围(1.7V至3.6V)有效延长电池寿命

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专用指针用于直接读取代码空间
  • 16位指令字、16位数据总线
  • 16 x 16位通用工作寄存器
  • 为应用划分的安全MMU和IP保护
  • 存储器特性
    • 64KB闪存:
      • 512字节扇区
      • 每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
    • 可屏蔽ROM
    • 2KB数据SRAM
  • 其他外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位/报警复位
    • 自动IR载波频率发生器和调制器
    • 2个16位、可编程的定时器/计数器,带重新调节和捕获/比较功能
    • SPI和2路USART通讯端
    • 可编程看门狗定时器
    • 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
    • 多达24个(MAXQ610A)或32个(MAXQ610B)通用I/O
  • 低功耗
    • 停止模式下,TA = +25°C,电源失效监测器禁止时,0.2µA (典型值), 2.0µA (最大值)
    • 工作模式下,12MHz时,3.75mA (典型值)
MAXQ610
具有红外模块的16位微控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAXQ2010 16位混合信号微控制器,提供LCD接口
超低功耗微控制器 1
MAXQ2000 不推荐用于新设计 低功耗LCD微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXQ610-KIT

MAXQ610评估板

特性和优点

  • 通过所提供的USB-JTAG/1-Wire适配器方便地进行代码装载及调试
  • JTAG接口实现在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 通过代码地址、数据存储器地址或寄存器访问实现断点操作
    • 查看和编辑数据存储器或寄存器
  • 板载3.3V电压调节器(5V单电源输入)
  • 八路用户输入按键开关
  • 带电平转换的RS-232接口,连接串口0和1
  • 原型区域
  • 带有电路板原理图,提供便捷的参考设计

产品详情

MAXQ610评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ610的功能。该评估套件包含了MAXQ610评估板,板上带有红外(IR)发送和接收器、两路RS-232串行通道、四个用于访问处理器I/O端口引脚的8针插头、一个5V单电源输入和一组用于用户输入的八按键开关。评估板包括软件、USB至JTAG/1-Wire®适配器、10引脚JTAG接口电缆以及标准的A至迷你B USB转接电缆,用于连接计算机。评估板提供完备的系统功能,理想用于系统开发、调试,以及MAXQ610 RISC处理器的性能评估。

应用

  • 电池供电便携式设备
  • 消费类电子
  • 家用产品
  • 远端控制
  • 白色家电

MAXQ610-KIT
MAXQ610评估板

参考电路

5404fig01
LFRD003 参考设计

Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design

特性和优点

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operations
5391fig00a
LFRD002 参考设计

Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

特性和优点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the three boards (two MTR boards and the RDR board) out of box and install the batteries.
  2. Connect the RDR antenna.
  3. Navigate the RDR menu system MAIN MENU -> AMR MENU -> START COMM
5406fig00c
LFRD004 参考设计

2-Way Remote Control Reference Design

特性和优点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the two RC boards out of box and connect the batteries.
  2. Connect an antenna/cable to each of the MMCX connectors.
  3. Position the radios within about 1m to 2m of each other and press the switch on one of the boards. The 2-way remote control will broadcast a frame and receive an echo back, indicated by the green LED.
LFRD003
Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design
LFRD002
Wireless Automatic Meter Reading Reference Design
LFRD004
2-Way Remote Control Reference Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览