MAXM86161
量产单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量
低功耗、集成、入耳式心率监测仪
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完备的单通道、光学数据采集系统
- 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
- 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化
- 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差异)
- 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
- 高分辨率、19位电荷积分ADC
- 3个低噪声、8位LED电流DAC
- 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差异)
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流> 100μA
- 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
- 使可穿戴设备以超低功耗工作
- 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
- 较短曝光积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 较低关断电流:1.6μA (典型值)
- 微型、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAXM86161为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAXM86161有3个可编程高电流LED驱动器。在接收器侧,MAXM86161包含一个高效PIN光二极管和一路光学读数通道。光学读数通道有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及栅栏检测和更换算法。MAXM86161拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如心率检测和血氧。
MAXM86161工作在3.0V至5.5V VLED 单电源电压。器件支持标准兼容接口和全自动操作。每片器件具有128字内置FIFO。MAXM86161采用小尺寸、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装。
应用
- 优化用于入耳式应用
- 微型封装,适用于移动应用
- 优化性能用于检测:
- 持续监测HRV
- 光学心率
- 血氧饱和度(SpO2)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
视频 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM86161EFD+ | 14-LGA_CAV-4.3x2.9x1.4 | ||
MAXM86161EFD+T | 14-LGA_CAV-4.3x2.9x1.4 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 4
Download MAXM86161 in ready-to-use CAD formats from Ultra Librarian
打开工具