MAXM86146
推荐新设计使用完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢
支持心率(HR)和脉搏血氧饱和度(SpO2)同步测量
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的生物特征识别传感器中枢
- 支持腕式脉搏心率(WHRM)和脉搏血氧饱和度(WSpO2)同步测量
- 集成MAX86141双通道光学AFE
- 集成基于Arm®Cortex®-M4的MAX32664C MCU
- 两个集成式3.8mm2 PIN光电二极管
- 可独立工作(双通道)
- 可以组合起来提供7.6mm2的总辐射面积,以获得额外的灵活性
- 出色的SNR支持对广泛的用户进行测量
- 白卡环回测试中的动态范围> 90dB(样本间方差)
- 动态范围可扩展至> 104dB (SpO2)和> 110dB (HRM),具有多种采样模式和片内求平均值功能
- 便捷的解决方案可加快上市时间
- 超小型4.5mm x 4.1mm x 0.88mm、38引脚OLGA封装尺寸
- 适用于可穿戴应用的先进算法
- 支持多个加速计选项,有助于可靠检测和抑制运动伪影
- 提供原始数据和处理后的数据
- FIFO有效减少了主机交互
- 超低功耗满足身体可穿戴设备要求
- AFE在25sps时仅需要10μA(典型值)
- MCU支持深度睡眠模式,因此器件可在两次测量之间进入睡眠状态。
- 自动曝光控制(AEC)算法可调整光学AFE设置,在充分提高SNR的同时尽可能地降低功耗
MAXM86146是一款体积小巧、高度集成的光学数据采集系统。它将Maxim出色的光学生物传感模拟前端(AFE)、功能强大的Arm®微控制器单元(MCU)和两个高灵敏度光电二极管组合使用。
这款集成式MCU是一款超低功耗微控制器,专为电池供电的设备和无线传感器而设计。该器件集成了灵活、使用单个1.8V电源供电的多功能电源管理单元。支持I2C通信协议,可以使用最新的固件和先进算法进行编程,以便用于脉搏心率(HR)、脉搏血氧饱和度(SpO2)等可穿戴应用。集成算法调节光学AFE设置,以使SNR达到最大,同时基于活动分类尽可能降低功耗。
这款光学AFE具有两个低噪声光学读出通道。两个通道均采用独立的19位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,在许多场景中提供出色的环境光抑制。该光学AFE包含三个大电流低噪声LED驱动器,采用1.8V主电源电压和灵活的LED驱动器电源电压。
再加上外部LED和加速度计(必选),构成完整系统,该系统有助于缩短上市时间,并简化设计过程。这种安排无缝实现客户所需的片内处理,构成采用嵌入式算法的高度集成的传感器中枢。
MAXM86146采用紧凑的4.5mm x 4.1mm x 0.88mm、38引脚OLGA封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- 健身和健康可穿戴设备
- 经过优化,可佩戴于手腕、手指和其他位置
- 优化检测性能:脉搏心率(HR)和动脉血氧饱和度 (SpO2)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM86146CFU+ | 38-LGA_CAV-4.1x4.5x0.88 | ||
MAXM86146CFU+T | 38-LGA_CAV-4.1x4.5x0.88 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
光学AFE 1 | ||
MAX86141 | 量产 | 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器 |