MAX9977

过期

四通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:0.8W/通道
  • 高速:3VP-P时1200Mbps,1VP-P时1800Mbps
  • 低定时偏差
  • -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
  • 便于与多种逻辑电平接口
  • 有源端接(第3级驱动)
  • 控制输入端具有50Ω端接电阻
  • 低增益、失调误差
  • 引脚兼容于MAX9963和MAX9965四通道驱动器
  • MAX9977
    四通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 5
    MAX9975 双通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载
    MAX9969 双通道、低功耗、1200Mbps ATE
    MAX9960 双闪存引脚电子/高压开关点阵
    MAX9949 双路引脚参数测量单元
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9977的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览