MAX9975
双通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载
产品详情
- 每通道功耗1.6W (典型值)
- 大大降低负载转换时的功耗
- 高速:3VP-P时1200Mbps;1VP-P时1800Mbps
- 可编程35mA有源负载电流
- 不同时间保持稳定
- 宽工作电压范围:-1.5V至+6.5V (MAX9975ARCCQ)或-1.0V至+7.0V (MAX9975AZCCQ)
- 有源端接(第三级驱动)
- 集成钳位
- 集成差分比较器
- 易于和绝大多数逻辑电平接口
- 内部50Ω终端匹配电阻
- 低增益误差和失调误差
- 0V至15mV比较器滞回控制
MAX9975为双通道、低功耗、高速、引脚电子测量驱动器/比较器,集成了35mA负载。器件的每个通道含有三电平引脚驱动器、双比较器、可变钳位和有源负载。附加的差分比较器允许在这两个通道间进行比较。驱动器工作在较宽的电压范围和较高速率,包括高阻和有源端接(第三级驱动)模式,即使在低电压摆幅下仍具有高线性度。双比较器采用差分输入,在较宽的输入条件下具有很低的离散性(不同时间)。当被测设备(DUT)配置为高阻接收器时,钳位电路可以为高速DUT波形提供阻尼。可编程负载能够源出或吸入高达35mA的电流。该负载可以简化以下测试功能:断续/连续测试、IOH和IOL的速度参数测试以及高输出阻抗器件的上拉测试。
MAX9975提供高速差分控制输入和内置50Ω终端电阻的集电极开路输出,与CML逻辑兼容。这些特性还可以显著减少电路板的分离元件。
通过3线、低电压CMOS兼容串行接口编程MAX9975的低漏电、三态/终端匹配工作架构。
MAX9975ARCCQ工作于-1.5V至+6.5V电压范围;MAX9975AZCCQ工作于-1.0V至+7.0V电压范围。MAX9975每通道仅消耗1.6W功率。采用100引脚、14mm x 14mm x 0.1mm、0.5mm引脚间距的TQFP封装,封装顶部带有一个8mm x 8mm的裸露焊盘,有助于散热。器件工作在+60°C至+100°C管芯温度,提供一个管芯温度监视输出。
应用
- 中等性能、常规存储器ATE
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9975的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论