MAX9960

双闪存引脚电子/高压开关点阵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路高压开关矩阵
  • 3Ω、8pF、600MHz带宽引脚电子通道
  • 13V闪存编程通道
  • 片内1倍和2倍可选增益
  • 两个开尔文PMU通道
  • 快速切换:350ns (典型值)
  • PE_和FVHH_切换时单调摆率
  • MAX9960
    双闪存引脚电子/高压开关点阵
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9960的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论