MAX9947

量产

AISG集成收发器

业内首款兼容于AISG、完全集成的收发器,用于基站和控制楼设备

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 接收器具有较宽的输入动态范围
    • 50Ω时为-15dBm至+5dBm
  • 发送器输出幅度在+7dBm至+12dBm范围内可变
  • 兼容于AISG输出发射特性
  • 自动方向输出
  • 在控制塔设备中无需微控制器即可处理总线仲裁
  • 支持所有AISG数据速率
    • 9.6kbps
    • 38.4kbps
    • 115.2kbps
  • 带通滤波器符合中心频率为2.176MHz的AISG协议
  • 3.0V至5.5V电源电压
  • 独立的逻辑电源
  • 小尺寸3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
MAX9947
AISG集成收发器
MAX9947:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9947EVKIT

MAX9947评估板

特性和优点

  • 安装了两片MAX9947 (一片作为发送器,另一片作为接收器)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9947评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估兼容于AISG的集成收发器MAX9947。评估板安装了两片MAX9947,其中一片MAX9947作为发送器,另一片作为接收器。

应用

  • 基站
  • 控制楼设备

MAX9947EVKIT
MAX9947评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览