MAX9939

量产

SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器

可编程增益放大器,具有SPI接口,适合各种应用

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SPI可编程增益:0.2V/V至157V/V
  • 超低增益温漂
  • 集成放大器,用于R/C可编程有源滤波器
  • 输入失调电压补偿
  • 输入端保护至±16V
  • 13µA软件关断模式
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 10引脚µMAX封装
MAX9939
SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9939EVKIT

MAX9939评估板

特性和优点

  • 直接从USB端口供电
  • 板上微控制器产生SPI命令
  • 简单易用的菜单驱动软件
  • 表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9939评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9939 SPI™接口可编程增益放大器(PGA)。其内部运放默认配置为多级反馈有源滤波器,但也可以重新配置,因此MAX9939可作为差分输入、差分输出可编程增益放大器。评估板具有板上微控制器,可通过USB口接收来自PC的命令。评估板可直接由USB总线供电,或采用2.9V至5.5V单电源供电。

评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的用户界面,用于评估MAX9939的性能。该评估程序采用菜单驱动,并提供带控制按钮和状态指示的图形用户界面(GUI)。GUI演示MAX9939 IC从0.2V/V至157V/V的可编程增益及输入失调电压补偿功能。

应用

  • 放大
  • 差分至单端转换
  • 差分输入、差分输出信号
  • 医疗信号调理
  • 传感器接口与信号处理
  • 无速度传感器电机控制
  • 声纳及通用数据采集

MAX9939EVKIT
MAX9939评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9939的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览