MAX9924

量产

可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限

业内首款用于可变磁阻传感器接口的单芯片方案,提供自适应峰值门限

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分输入级提供增强的噪音抑制
  • 高精度放大器和比较器支持小信号检测
  • 用户可使能内部自适应峰值门限或灵活的外部门限
  • 过零检测提供精确的相位信息
MAX9924
可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限
MAX9924、MAX9925、MAX9926、MAX9927:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9926UEVKIT

MAX9926U评估板

特性和优点

  • 演示MAX9926U的A1、A2以及B工作模式
  • 评估双通道差分及单端可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测、峰值检测、自适应门限机制以及旋转检测功能
  • 包含传感器输入的低通滤波器
  • 评估5Hz至25kHz VR传感器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9926U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括采用MAX9926U IC的双通道、差分可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)接口电路,MAX9926U采用16引脚QSOP封装。该双通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器信号,并提供1倍固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9926U IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。评估板采用汽车发动机和变速箱安全设备规定的陶瓷电容,温度范围为-55°C至+125°C。

MAX9926U评估板可配置用于演示MAX9926U IC内部的自适应峰值门限和过零检测模式,还可将评估板连接至微控制器的脉宽调制(PWM)信号,评估外部设定门限的情况。评估板能够与差分和单端VR传感器连接,此外还能评估5Hz至25kHz的外部VR信号。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

MAX9924UEVKIT

MAX9924U和MAX9925评估板

特性和优点

  • 演示MAX9924U A1、A2、B以及C工作模式
  • 评估差分及单端传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测及自适应门限机制
  • 包含传感器低通输入滤波器
  • 板上5Hz/24kHz三角波发生器
  • 评估MAX9925 (需更换IC)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9924U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括采用MAX9924U IC的差分可变磁阻(VR)传感器接口电路,该器件采用10引脚µMAX®封装。单通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器(电磁传感器)信号,并提供1V/V固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9924U IC工作温度范围为-40°C至+125°C.

MAX9924U评估板配置用来演示MAX9924U IC的内部自适应峰值门限和过零检测模式。该评估板还可连接至微控制器的PWM信号,用于评估外部门限。另外,如果没有用于评估的外部VR信号,则可使用板上MAX9000 IC配置的三角波发生器提供5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz三角波信号。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

MAX9926UEVKIT
MAX9926U评估板
MAX9924UEVKIT
MAX9924U和MAX9925评估板

最新评论

近期浏览