MAX98400A

量产

立体声、大功率、D类放大器

具有差分输入、功率限制、防钳位、折返式热保护以及优异的EMI性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8V至28V较宽的供电电压范围
  • 单电源供电
  • 低EMI:有源辐射抑制
  • 钳位限幅器
  • 低静态电流
  • 折返式热保护
  • 热保护和过流保护
MAX98400A
立体声、大功率、D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
D类音频放大器 1
MAX9736 量产 单声道/立体声大功率D类放大器
音频放大器 3
MAX9744 量产 20W、立体声、D类扬声器放大器,带有音量控制
MAX9737 量产 单声道、7W D类放大器
MAX9768 量产 10W、单声道、D类扬声器放大器,带有音量控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98400BEVKIT

MAX98400B评估板

特性和优点

  • 8V至28V直流单电源供电
  • 全差分输入和输出
  • 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x12W驱动
  • 限幅控制
  • 折返式热保护
  • 关断控制
  • 评估带有裸焊盘的24引脚TQFN封装的MAX98400B
  • U1配置成无滤波输出
  • U2配置成滤波输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98400B评估板(EV kit)将MAX98400B D类放大器配置为立体声模式,能够在音频应用中为一对8Ω扬声器提供2x12W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,具有可编程增益设置,跳线设置的增益默认值为+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。

评估板有两组独立的放大器电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400BETG+。

评估板提供控制选项,用于控制器件的限幅器、折返式热保护、输入配置、增益和关断模式。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。

应用

  • LCD监视器
  • LCD/PDP电视
  • MP3坞站
  • 笔记本PC

MAX98400AEVKIT

MAX98400A评估板

特性和优点

  • 8V至28V直流单电源供电
  • 全差分输入和输出
  • 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x20W驱动
  • 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1x40W驱动
  • 限幅控制
  • 折返式热保护
  • 关断控制
  • 评估带有裸焊盘的36引脚TQFN封装的MAX98400A
  • U1配置成无滤波输出
  • U2配置成滤波输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98400A评估板(EV kit)将MAX98400A D类放大器配置为立体声模式,能够为一对8Ω扬声器提供2x20W驱动;或在单声道模式下为4Ω扬声器提供1x40W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,增益配置在+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。

评估板有两组独立的MAX98400A电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400AETX+。

评估板提供控制选项,用于控制限幅器、折返式热保护、输入配置、增益、关断和MAX98400A单声道模式。评估板还提供输入焊盘,用于连接可选的外部电源,为器件的前置放大器供电。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。

应用

  • LCD监视器
  • LCD/PDP电视
  • MP3坞站
  • 笔记本PC

MAX98400BEVKIT
MAX98400B评估板
MAX98400AEVKIT
MAX98400A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98400A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览