MAX9737
量产单声道、7W D类放大器
可直接由电池供电的7W D类放大器,大大降低笔记本电脑2.1声道方案的成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8V至28V电源电压范围
- 扩频调制实现低EMI
- 通过EMI规范(最长1m的扬声器电缆)
- PSRR高达80dB
- 效率高达88%,无需散热器
- 热保护和输出电流保护
- 关断模式下电流< 1µA
- 咔嗒/噼噗声抑制
- 导通时间< 10ms
- 节省空间的4mm x 4mm x 0.8mm、24引脚TQFN封装
MAX9737单声道7W D类放大器可提供高性能、高效散热的放大器方案,12V供电时效率高达88%。器件工作在8V至28V电源电压,具有高达80dB的PSRR,无需稳压电源。
无滤波调制结构使得MAX9737在每个输出端只需一个低成本磁珠和小电容即可通过CE EMI规范(1m传输电缆)。
完备的咔嗒/噼噗声抑制电路可有效降低上电/断电、进入或退出关断/静音状态时的噪声。
输入运算放大器允许用户构建低通或高通滤波器并设置最佳增益。内部预充电电路可确保10ms以内的无杂音启动。
MAX9737采用24引脚、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 2.1笔记本PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- MP3坞站
- PC环绕立体声扬声器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9737ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9737ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9737的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论