MAX98304

量产

单声道、3.2W D类放大器

业内尺寸最小的D类放大器! 1mm x 1mm!

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低静态电流:3.7V时为0.95mA
  • 扩展频谱和有源辐射抑制
  • 通过引脚可选择5种增益设置
  • 19µVRMS超低噪声
  • 90dB PSRR
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 过热和过流保护
  • 低电流关断模式
  • 节省空间的1.0mm x 1.0mm、9焊球WLP封装(焊球间距为0.3mm)
MAX98304
单声道、3.2W D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX98302 立体声2W D类放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98304EVKIT

MAX98304评估板

特性和优点

  • 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 3.2W单声道D类放大器输出
  • 可选择增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98304评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98304无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了MAX98304EWL+,该器件采用9焊球、0.3mm焊球间距的晶片级封装(WLP)。评估板设计采用2.5V至5.5V直流电源供电,能够为4Ω负载提供3.2W功率,评估板接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • 平板电脑
  • VoIP电话

MAX98304EVKIT
MAX98304评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览