MAX98302

立体声2W D类放大器

新一代D类技术,具有业内最佳的EMI性能,IQ低至0.8mA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 业内领先的低静态电流特性:3.7V时为1.65mA、5V时为2.25mA
  • 扩展频谱和有源辐射抑制
  • 5种可选增益设置
  • 217Hz时具有-67dB的高PSRR
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 过热和过流保护
  • 低电流关断模式
  • 节省空间的3mm x 3mm x 0.75mm、14引脚TDFN-EP封装
MAX98302
立体声2W D类放大器
MAX98302:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max98302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览