MAX9820

量产

可由外部调节增益的DirectDrive耳机放大器

95mW立体声耳机放大器,支持无咔嗒声操作

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持无咔嗒/噼噗声操作
  • 较高的RF噪声抑制
  • 兼容于Windows Vista Premium移动系统
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 95mW输出功率(32Ω、VDD = 5V)
  • < 1µA的低电流关断模式
  • 3mA (VDD = 3.3V)低静态电流
  • 节省空间的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
MAX9820
可由外部调节增益的DirectDrive耳机放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9722 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
耳机放大器 1
MAX9724 量产 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9820EVKIT

MAX9820评估板

特性和优点

  • 无需隔直流输出电容
  • 2.7V至5.5V供电
  • 可调节-1V/V增益
  • 为32Ω负载提供95mW功率
  • 0.005% THD+N
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9820评估板(EV kit)用于演示MAX9820立体声耳机放大器,器件为便携设备提供外部增益调节和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端所需的大体积隔直流电容。

MAX9820评估板配置为-1V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V直流电源。评估板能够向32Ω负载提供高达95mW的功率,并确保0.005%的THD+N。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本PC
  • PDA

MAX9820EVKIT
MAX9820评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览