MAX9722
5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
新一代DirectDrive耳机放大器,提供差分输入,工作在5V电压
产品详情
- 工作在2.4V至5.5V的单电源下
- 高PSRR (217Hz时80dB)无需LDO
- 无需大容量隔直电容
- 以地为参考的输出省去了耳机接地引脚的DC偏置电压
- 不会因为输出电容而使低频响应变差
- 差分输入增强了噪声抑制能力
- 可调增益(MAX9722A)或固定增益-2V/V (MAX9722B)
- 每个通道输出130mW给32Ω负载
- THD+N仅0.009%
- 集成咔嗒声/噼噗声抑制
- 低静态电流(5.5mA)
- 短路和过热保护
- 放大器输出端具有±8kV ESD保护(人体模型)
- 采用节省空间的16引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)封装
MAX9722A/MAX9722B立体声耳机放大器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。MAX9722A/MAX9722B采用独特的DirectDrive®结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间以及元件高度。此外,放大器的增益也由内部设定(-2V/V、MAX9722B),或外部调整(MAX9722A)。MAX9722A/MAX9722B每个通道可向16Ω负载输出70mW,或向32Ω负载输出130mW,THD+N仅为0.009%。217Hz时80dB的电源抑制比(PSRR)使该器件可以在没有附加线性调节器的情况下,在嘈杂的数字电源下工作。MAX9722A/MAX9722B的耳机输出端具有±8kV ESD保护。全面的抗咔嗒/噼噗声电路在启动与关断时抑制了咔嗒与噼噗声。低功率关断模式将电流减小到0.1µA。
MAX9722A/MAX9722B工作在2.4V至5.5V的单电源下,仅消耗5.5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护,额定温度范围是-40°C至+85°C。这些器件采用微型16引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)与16引脚TSSOP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 平板监视器
- MP3播放器
- 笔记本电脑与台式PC
- PDA
- 便携式音频装置
- 智能电话
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9722的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论