MAX97220A

量产

差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器

双通道耳机放大器和线驱动器,提供灵活的增益控制和低噪声性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5V供电时,为32Ω负载提供125mW输出功率
  • 5V供电时,为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动
  • 3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动
  • 全差分输入
  • 固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声
  • 2.5V至5.5V较宽的工作范围
  • DirectDrive输出无需隔直流电容
  • 平坦的THD+N,音频频段优于90dB
  • 18位,SNR可达112dB
  • 引脚兼容于MAX9722
MAX97220A
差分输入DirectDrive线驱动器/耳机放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9722 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX97220AEVKIT

MAX97220A、MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 为600Ω负载提供3VRMS驱动
  • 125mW耳机放大器
  • 全差分输入
  • 外部可调增益
  • 低功耗关断输入
  • 可评估MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D (需更换IC)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX97220A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX97220A差分输入DirectDrive®线驱动/耳机放大器。器件采用5V供电时,能够为32Ω负载提供125mW驱动,为600Ω负载提供3VRMS驱动。

评估板可由外部设置增益,2.5V至5.5V单电源供电,提供关断控制输入。评估板还可用于评估 MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D器件。请在订购评估板时从工厂申请MAX97220B、MAX97220C和/或MAX97220D IC免费样品。

MAX97220AEVKIT
MAX97220A、MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D评估板

最新评论

近期浏览