MAX9700

量产

1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器

1.2W、低EMI、无需滤波的D类音频放大器,以D类放大器的效率提供AB类放大器的性能,可有效节省电路板空间,延长电池寿命

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无滤波放大器,符合FCC辐射标准, 符合100mm电缆传输标准
  • 独特的扩频模式,与传统方案相比辐射性能改善5dB
  • 可选外部SYNC输入
  • 简单的主从配置,适合立体声操作
  • 94%效率
  • 为8Ω负载提供1.2W功率
  • 0.01%低THD+N
  • 高PSRR (217Hz时72dB)
  • 集成的杂音抑制
  • 低静态电流(4mA)
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 短路和过热保护
  • 采用热效应好、节省空间的封装
    • 10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
    • 10引脚µMAX封装
    • 12引脚UCSP封装(1.5mm x 2mm x 0.6mm)
MAX9700
1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9712 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9700的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览