MAX9712

500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器

500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器,适用于便携式产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需滤波的放大器在100mm电缆上符合FCC辐射标准
  • 与传统方法相比,独特的扩展频谱模式使辐射特性改善5dB
  • 可选的外部SYNC输入
  • 为立体声工作方式提供简单的主从配置
  • 85%的效率
  • 为8Ω负载提供高达500mW的输出
  • 0.01%的低THD+N
  • 高PSRR (217Hz下72dB)
  • 集成的咔嗒声与噼啪声抑制电路
  • 低静态电流(4mA)
  • 低功耗关断模式(0.1µA)
  • 短路与热过载保护
  • 采用散热效率高、节省空间的封装
    • 10引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
    • 10引脚µMAX
    • 12焊球UCSP (1.5mm x 2mm x 0.6mm)
MAX9712
500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX9700BEVKIT

MAX9700A、MAX9700B、MAX9700C、MAX9700D和MAX9712评估板

特性和优点

  • 无需滤波器即可通过FCC辐射测试
  • 评估MAX9700A/B/C/D或MAX9712 (更换IC)
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 效率高达94%
  • 以1%的THD+N为8Ω扬声器提供1.2W驱动
  • 差分或单端输入
  • 可选择开关频率
  • 0.1µA关断电流
  • 小尺寸10引脚TDFN封装
  • 可提供10引脚µMAX®和12焊球UCSP™封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9700B评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,采用无需滤波的D类放大器MAX9700B驱动便携音频设备中的单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板设计为2.5V至5.5V直流电源供电,能够为8Ω负载提供1.2W驱动。

评估板可接受差分或单端输入信号,提供不同开关频率的工作模式选择。MAX9700B评估板还可用来评估 MAX9700A/MAX9700C/MAX9700D和MAX9712。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频

MAX9700BEVKIT
MAX9700A、MAX9700B、MAX9700C、MAX9700D和MAX9712评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览