MAX9502

不推荐用于新设计

2.5V视频放大器,带有重建滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 微型6引脚µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装和5引脚SC70封装
  • 直流耦合输入、输出,节省电路板面积
  • 4阶Chebyshev滤波器
  • 5.5MHz通带
  • 在27MHz频点衰减55dB
  • 0.01µA低电流关断模式
  • 2.5V至3.6V单电源供电
  • +6dB (MAX9502G)或+12dB (MAX9502M)固定增益视频放大器
MAX9502
2.5V视频放大器,带有重建滤波器
MAX9502:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX4032 不推荐用于新设计 5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位、输出下垂纠正和150nA关断电流
MAX9505 DirectDrive视频放大器,带有重建滤波器和模拟开关
视频缓冲器 1
MAX4090 推荐新设计使用 3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
视频运算放大器(运算放大器) 2
MAX9503 量产 DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
MAX4412 量产 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览