单SCART视频驱动器
Abstract
该电路提供了一个简单且完备的单TV SCART视频方案。本设计采用四只MAX9502G视频放大器作为视频驱动器和低通重建滤波器。同时还利用四只晶体管实现了快消隐和慢切换功能。
在许多机顶盒和DVD播放器中,通常只有一个SCART输出端口。在此情况下,只需要一个单SCART视频驱动电路。图1就是一个简单的单TV SCART视频驱动电路,它使用四只2.5V视频放大器MAX9502在视频DAC后面对视频信号(CVBS和RGB)进行滤波和驱动。MAX9502是一款低成本、小尺寸(5引脚SC70或6引脚µDFN封装)、单电源的视频线驱动器,片内同时还集成了4极点重建滤波器。通常用采样频率27MHz的视频编码DAC产生标清模拟视频信号。这个由视频DAC产生的视频信号还需要采用低通滤波器来滤除27MHz倍频处的镜像。MAX9502在27MHz处有55dB的抑制能力,极大地改善了视频质量。
电阻R1、R2、R3和R4设定了来自于视频DAC的视频信号幅度。MAX9502G滤除视频信号中的高频噪声,并将视频信号放大6dB来驱动150Ω视频负载。
ENC快切换信号通道由一个简单的PNP晶体管构成,其工作类似一个反相器。ENC_FB = 0V时FB_OUT = 3.1V。ENC_FB = 3.3V时FB_OUT = 0V。
慢切换电路由三只NPN晶体管和电阻构成。见表1。
SLOW_SWITCHING ON/OFF (V) |
ENC_SWITCHING (V) |
SS_OUT (V) |
0 | 0 | 11.3 |
0 | 3.3 | 5.3 |
3.3 | 0 | 0 |
3.3 | 3.3 | 0 |
图1. 简单、廉价的单TV SCART视频驱动电路。