MAX9503

量产

DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直流耦合输出
  • 直接连接至视频DAC
  • 视频输出黑电平设置至地
  • 视频重建滤波器在27MHz频点的衰减为50dB
  • 预置增益
    • 6dB (MAX9503G)
    • 12dB (MAX9503M)
  • 10nA关断状态电源电流
  • 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9503
DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9505 DirectDrive视频放大器,带有重建滤波器和模拟开关
MAX9502 不推荐用于新设计 2.5V视频放大器,带有重建滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览