MAX9218

量产

27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专用数据解码实现DC平衡并降低EMI
  • 视频消隐期间解串控制数据
  • 5位控制数据输入为一位的误差容限
  • 输出转换时间根据工作频率调整以降低EMI
  • 输出分组转换以降低EMI
  • 输出使能允许使用输出总线
  • 锁定时时钟脉冲延展
  • 宽至±2%的参考时钟容限
  • 无需外部控制即可与MAX9217串行器同步
  • ISO 10605 ESD保护
  • 独立输出电源实现与1.8V至3.3V逻辑接口
  • +3.3V内核电源
  • 节省空间的薄型QFN和LQFP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9218
27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX9234 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9214 可编程、直流平衡、21位解串器
MAX9236 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9238 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
数据路径管理 1
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9217EVKIT

MAX9217和MAX9218评估板

特性和优点

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9217/MAX9218评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9217将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制数据)转换至串行数据流。MAX9218对LVDS串行输入进行解串,将其转换至18位并行视频数据和9位并行控制数据。

MAX9217/MAX9218评估板PCB已经安装了MAX9217ECM+和MAX9218ECM+。

应用

  • 车载娱乐系统
  • LCD显示器
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

MAX9218EVKIT

MAX9217和MAX9218评估板

特性和优点

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9217/MAX9218评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9217将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制数据)转换至串行数据流。MAX9218对LVDS串行输入进行解串,将其转换至18位并行视频数据和9位并行控制数据。

MAX9217/MAX9218评估板PCB已经安装了MAX9217ECM+和MAX9218ECM+。

应用

  • 车载娱乐系统
  • LCD显示器
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

MAX9217EVKIT
MAX9217和MAX9218评估板
MAX9218EVKIT
MAX9217和MAX9218评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9218的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览