MAX9092
量产通用、低压、双/四通道、微小封装比较器
引脚兼容于LMV393、LMV339工业标准器件的升级产品
- 产品模型
- 4
产品详情
- +1.8V至+5.5V供电条件下,确保器件性能
- 工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围
- 低供电电流(65µA/通道,VDD = +5.0V)
- 输入共模电压低至地电位
- 输入过驱动条件下不会出现反相
- 较低的输出饱和电压(120mV)
- 内部2mV滞回(MAX9093/MAX9095)
- 低至100ns的传输延时
- 开漏输出
- 8引脚SOT23/µMAX封装和14引脚TSSOP/SO封装
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较器是LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H引脚兼容的替代产品。MAX9093/MAX9095内部增加了滞回功能,以提高噪声抑制,避免在输入信号出现微小变化时导致输出振荡。
这些IC的优点包括:低供电电压、小封装和低成本,同时也具备较宽的供电电压范围和较宽的工作温度范围,并提供更具竞争力的CMRR、PSRR、响应时间特性、输入失调、低噪声、输出饱和电压、输入偏置电流以及RF抑制特性。
IC提供8引脚SOT23/µMAX®封装和14引脚TSSOP/SO封装。
应用
- 电池供电产品
- 通用低压应用
- 通用便携式设备
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9092AKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9092AKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9092AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9092AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9092AKA+ | 量产 | |
MAX9092AKA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9092AUA+ | 量产 | |
MAX9092AUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论