LMX393
通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
通用型、低电压、微封装比较器
产品详情
- 保证工作于+1.8V至+5.5V
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 低供电电流(VDD = +5.0V时,60µA)
- 共模输入电压范围包含地
- 过驱动输入时无相位反转
- 低输出饱和电压(100mV)
- 内部2mV滞回(LMX331H/LMX393H/LMX339H)
- 5引脚SC70小尺寸封装(2.0mm x 2.1mm x 1.0mm) (LMX331/LMX331H)
LMX331/LMX393/LMX339单/双/四比较器是管脚兼容于LMV331/LMV393/LMV339系列的替代产品。LMX331H/LMX393H/LMX339H除了具有LMX331/LMX393/LMX339的性能,还多了一个优点,通过内部滞回作用,使其具有抗噪声能力,在输入缓慢变化的信号时可以避免输出振荡。
LMX331/LMX393/LMX339这组器件的优点在于低电源电压,小尺寸封装及低价格。LMX331有5引脚SC70和SOT23封装,LMX393有8引脚µMAX®和更小的SOT23封装,LMX339则提供14引脚TSSOP及SO封装。它们均利用先进的亚微米CMOS技术制作。最先进的设计技术使LMX331/LMX393/LMX339的性能胜出了当前市售的BiCMOS或双极型器件。
LMX331/LMX393/LMX339的性能优势还包括:更宽的供电电压范围,更宽的工作温度范围,更高的共模抑制比及电源抑制比,经改善的时间响应特性,更低的失调,更低的输出饱和电压,更小的输入偏置电流,以及更强的抗RF干扰能力。
应用
- 汽车电子
- 电池供电应用
- 通用低压应用
- 通用便携式设备
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lmx393的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论