LMX331

通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器

通用型、低电压、微封装比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保证工作于+1.8V至+5.5V
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 低供电电流(VDD = +5.0V时,60µA)
  • 共模输入电压范围包含地
  • 过驱动输入时无相位反转
  • 低输出饱和电压(100mV)
  • 内部2mV滞回(LMX331H/LMX393H/LMX339H)
  • 5引脚SC70小尺寸封装(2.0mm x 2.1mm x 1.0mm) (LMX331/LMX331H)
LMX331
通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
LMX331、LMX339、LMX393:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lmx331的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览