MAX8903A

量产

2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统

工作在4MHz开关频率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效DC-DC转换器,无需散热器
  • 4MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件
  • 立即开启—可在无电池或低电池电压下工作
  • 两路限流输入—交流适配器或USB
    • 适配器/USB/电池供电自动切换,支持瞬变负载
    • 50mΩ系统至电池开关导通电阻
    • 支持USB规范
  • 热敏电阻检测
  • 集成检流电阻
  • 无需外部MOSFET或二极管
  • 4.1V至16V输入工作电压范围
MAX8903A
2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8903AEVKIT

MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D和MAX8903Y评估板

特性和优点

  • DC-DC转换器输出电流限制可调范围在0.5A至2A (评估板标准配置:2A)
  • 电池充电器电流限制调节范围0.5A至2A (评估板标准配置:1A)
  • USB电流限制100mA或500mA
  • 高效4MHz开关频率DC-DC转换器,为系统负载和充电器供电
  • 瞬间接通—没有连接电池或低电池电压下确保正常工作
  • 28引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,带有裸焊盘
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8903A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估2A、1节Li+ DC-DC电池充电器用于USB。评估板通过直流输入(交流适配器)或USB 100mA/500mA电源为单节锂离子(Li+)电池充电,并可通过直流输入、USB输入或电池为系统供电。可独立设置电池充电电流和SYS电流限。充电电流和直流转换器的输出电流可分别限制在2A。USB输入电流可以设置为100mA或500mA,支持USB挂起模式。在保证系统供电的前提下为电池充电。

MAX8903A评估板安装了标准的MAX8903A。但评估板也可用于评估MAX8903B–MAX8903E和MAX8903Y,只需用相应IC替代MAX8903A (U1)。

应用

  • 移动互联网设备
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 个人导航设备
  • 便携式多媒体播放器
  • 智能蜂窝电话
  • 超便携移动PC

MAX8903AEVKIT
MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D和MAX8903Y评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8903A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览