MAX8900B

量产

1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测

符合JEITA标准的电池充电器,为空间受限的消费类电子提供尺寸最小、发热最少的解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作在3.25MHz开关频率的Li+/Li聚合物电池充电器
  • 电池温度监测器按照JEITA要求调节充电电流和终止电压
  • 4.2V ±0.5%电池调节电压(可根据需要订购4.1V电压的产品)
  • 可调节充电终止电流门限
    • 10mA至200mA可调
    • 10mA时精度可达±1mA
  • 高效率、低功耗
  • 采用2.0mm x 1.6mm电感
  • 提供正、负输入电压保护(±22V)
  • 高达+20V的工作电压范围(可根据需要订购其它OVLO范围的产品)
  • 支持无电池工作
  • 故障定时器
  • 充电状态指示输出
  • 2.44mm x 2.67mm x 0.64mm封装
MAX8900B
1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8900AEVKIT

MAX8900A和MAX8900B评估板

特性和优点

  • 3.25MHz开关模式Li+/锂聚合物电池充电器
  • JEITA电池温度监测器调整充电电流和终止电压
    • 板上3380K NTC热敏电阻
    • 板上电位器便于评估
  • 电池快充电流门限的调节范围为50mA至1200mA
    • 使用评估板上的MOSFET和电阻阵列动态编程充电电流
    • 提供电位器调节
  • 可调节预充、终止充电电流门限,范围为10mA至200mA
    • 使用评估板上的MOSFET和电阻阵列动态编程充电电流
    • 提供电位器调节
  • 可选择充电电源连接器2.1mm Barrel或Micro-USB
  • 3个LED状态指示
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8900A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8900A开关模式Li+/锂聚合物电池充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA*电池温度监测。MAX8900A对单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池充电。MAX8900A在3.4V至6.3V供电条件下,为电池提供1.2A的充电电流。通过外部电阻或电位器调节快充电流和预充、终止充电的电流门限。JEITA电池温度监测器能够调整充电电流和终止电压。

MAX8900A评估板安装了MAX8900A,也可以用来评估MAX8900B,只需替换U1处的IC。订购MAX8900A评估板时,可申请MAX8900B免费样品。

应用

  • 数码相机
  • eBook
  • GPS、PND
  • 耳机和媒体播放器
  • 智能电话
  • USB充电

MAX8900AEVKIT
MAX8900A和MAX8900B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8900B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论