MAX8875

量产

150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出

SOT23低压差稳压器,有效延长电池寿命

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源良好输出
  • 小型输出电容(1µF陶瓷)
  • 预设输出电压(±1%精度)
  • 支持150mA输出电流
  • 85µA空载电源电流
  • 100mA负载时的压差低至110mV(150mA负载时为165mV)
  • 热过载和短路保护
  • 电池反接保护
  • 60dB PSRR (100Hz)
  • 关断电流:1µA(最大值)
MAX8875
150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8875:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 5
MAX8885 量产 150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8875的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览