MAX883

量产

5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器,具有待机模式

250mA LDO,任何负载和压差下耗电仅为11µA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 折返限流
  • 高功率(1.5W) 8引脚SO封装
  • 双工作模式:固定输出或1.25V至11V可调输出
  • 大输入范围(2.7V至11.5V)
  • 内部1.1Ω p沟道调整管不消耗基极电流
  • 输出电流为200mA时的压差电压低至220mV
  • 静态电流:11µA(典型值)
  • 关断模式:1µA(最大值),或待机模式:7µA(典型值)
  • 低电池电量检测比较器
  • 反向电流保护
  • 热过载保护
MAX883
5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器,具有待机模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
MAX603 量产 5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
MAX604 量产 5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX883的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览