MAX86160

最后购买期限

集成心率传感器,适用于入耳式应用

尺寸最小的集成式光学心率传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微小、4.3mm x 2.8mm x 1.45mm、18引脚光模块
    • 光学级、坚固的玻璃,无需保护玻璃
  • 13Hz高带内信噪比(SNR)反射式心率监测仪和医疗级脉搏血氧仪
  • 使移动设备以超低功耗工作
    • 零功耗关断电流(0.7µA,典型值)
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86160
集成心率传感器,适用于入耳式应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 2
MAX30101 量产 用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
MAX30102 量产 用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX86160EVSYS

MAX86160 评估板

特性和优点

  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX86160评估板(MAX86160EVSYS#)提供经过验证的设计,用于评估MAX86160集成心率监测传感器模块。评估板包括两块电路板。IFC6410为主板,MAX86160 Breakout评估板为子板,其中包括MAX86160。评估板使用外部5V/3A电源为IFC6410供电,通过LDO为传感器提供+1.8V电源,为MAX86160的内部LED提供+5.0V电源。

评估板已安装MAX86160EFN+,器件采用18引脚OLGA封装。

应用

  • 一次性贴片传感器
  • 辅助健身设备
  • 智能手机/平板电脑
  • 可穿戴和智能耳戴式设备

MAX86160EVSYS
MAX86160 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论