MAX861

量产

50mA、频率可选的开关电容电压变换器

无电感反向器/正电源倍压电路,开关频率高达250kHz

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8引脚、1.11mm高的µMAX封装
  • 将输入电源电压反相或翻倍
  • 三个可选开关频率
  • 高频有助于减小电容尺寸
  • 50mA时效率为87%
  • 静态电流:200µA (MAX860)
  • 关断电源电流:1µA
  • 50mA负载时的压降为600mV
  • 12Ω输出电阻
MAX861
50mA、频率可选的开关电容电压变换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX1680 量产 125mA、频率可选、开关电容电压变换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览