MAX8595Z

量产

高效率、32V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至8个白光LED

高效、32V升压转换器,带温度降额,适用于2至8只白光LED驱动

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 以25mA电流驱动多达8个LED
  • 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596Z)
  • 86%的效率(PLED / PIN)
  • 1.7%的电流调节精度
  • 输出过压保护
  • 灵活的亮度控制
    模拟
    直接PWM内部滤波器
  • 1MHz PWM开关频率
  • 0.1µF输出电容
  • 12mVP-P低输入纹波
  • 软启动消除了浪涌电流
  • 2.6V至5.5V输入范围
  • 0.3µA关断电流
  • 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
  • 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm TDFN封装
  • MAX8595Z
    高效率、32V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至8个白光LED
    MAX8595Z、MAX8596Z:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
    MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
    MAX1912 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
    降压型 LED 驱动器 1
    MAX1916 量产 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
    升压型 LED 驱动器 2
    MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
    MAX1599 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
    无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 4
    MAX1570 量产 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵
    MAX1573 量产 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
    MAX1574 量产 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装
    MAX1910 量产 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX8596ZEVKIT

    MAX8595X、MAX8595Z、MAX8596X、MAX8596Z评估板

    特性和优点

  • 恒定电流调节可获得均匀亮度
  • TA降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596Z)
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 1MHz固定开关频率
  • 输出过压保护
  • 2.6V至5.5V电压输入范围
  • 输出功率达1.2W
  • 内置36V开关
  • 效率高达86%
  • 纤小的3mm x 3mm TQFN封装
  • 小型、低轮廓外部元件
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8596Z评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8596Z白光LED升压型DC-DC转换器。该电路采用2.6V至5.5V电压工作,能提供0至25mA可调输出电流驱动多达8只串联的白光LED。

    MAX8596Z评估板预置为驱动6个白光表贴LED,但实际上可以驱动多达8个白光LED。还提供了第9个LED的焊盘,用于评估MAX8595X/MAX8596X。评估板具有MAX8596Z的温度降额功能,但可用于评估不带此功能的MAX8595Z。两种IC通过外部模拟或PWM亮度信号来提供灵活的LED亮度控制。

    应用

    • 蜂窝电话/智能电话
    • 电子书与亚笔记本电脑
    • PDA、掌上电脑与无线手持装置
    • 白色LED显示器背光

    MAX8596ZEVKIT
    MAX8595X、MAX8595Z、MAX8596X、MAX8596Z评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max8595z的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览