MAX8557

量产

4A、超低输入电压LDO稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 保证4A输出电流
  • 在负载、输入电源、温度变化范围内保持±1%的输出精度
  • 负载电流4A (典型值)时压差为100mV
  • 内置软启动
  • 800µA (典型值)工作电源电流
  • 150µA (最大)关断电源电流
  • 短路电流折返式保护
  • 热过载保护
  • ±10%电源就绪输出(MAX8556)
  • 140ms上电复位输出(MAX8557)
  • 快速瞬态响应
  • 16引脚薄型QFN 5mm x 5mm封装
MAX8557
4A、超低输入电压LDO稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
MAX8516 量产 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8556EVKIT

MAX8556评估板

特性和优点

  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 1.2V输出电压
  • 最大4A输出电流
  • 低压差(4A时最大值为200mV)
  • 内部p沟道MOSFET省去外部三极管
  • 电源就绪(POK)输出
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8556评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX8556低压差(LDO)稳压器。该评估板上已安装了MAX8556ETE电路,可以由1.425V至3.6V输入电压范围降压到1.2V输出,并能够提供最大4A (受功耗限制)的电流。MAX8556具有POK输出,一旦输出在稳压值±10%范围内,POK变为高阻。为得到低压差与低静态电流,该器件使用内部p沟道MOSFET。另外,p沟道MOSFET省去了外部偏置或嘈杂的电荷泵。MAX8556评估板在不改变元件的情况下还可以用来评估MAX8557。

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 网络
    • 光模块
    • 负载点电源
    • 服务器与存储装置
    • 无线基站

    MAX8556EVKIT
    MAX8556评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8557的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览