MAX8556
量产4A、超低输入电压LDO稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 1.425V至3.6V输入电压范围
- 保证4A输出电流
- 在负载、输入电源、温度变化范围内保持±1%的输出精度
- 负载电流4A (典型值)时压差为100mV
- 内置软启动
- 800µA (典型值)工作电源电流
- 150µA (最大)关断电源电流
- 短路电流折返式保护
- 热过载保护
- ±10%电源就绪输出(MAX8556)
- 140ms上电复位输出(MAX8557)
- 快速瞬态响应
- 16引脚薄型QFN 5mm x 5mm封装
MAX8556/MAX8557低压差线性稳压器的输入电压可低至1.425V,能够连续输出4A电流而压差仅为100mV。输出电压可以在0.5V至VIN - 0.2V的范围内调节。
采用内部p沟道MOSFET导通晶体管,无论负载电流和压差如何,MAX8556/MAX8557可以维持800µA的低典型电源电流。使用p沟道MOSFET无需附加的外部电源或引起噪声的内部电荷泵。器件的其它特点还包括逻辑控制的关断模式、内置软启动、带有折返式限流的短路保护和热过载保护。MAX8556拥有POK输出,当调节器的输出在其额定输出电压的±10%范围内时POK输出变高。MAX8557提供上电复位输出,当输出达到额定输出电压的90%并持续140ms后,上电复位输出变高。
MAX8556/MAX8557采用带裸露焊盘的16引脚薄型QFN 5mm x 5mm封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站
- 网络
- 光模块
- 负载点电源
- 服务器与存储装置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8556ETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8556ETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8556ETE/GG8 | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
MAX8516 | 量产 | 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8556的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论