MAX8528

量产

1.425V至3.6V输入、2A、0.2V压差的LDO稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.425V至3.6V的输入电压范围
  • 输出2A电流时能够保证200mV的压降
  • ±0.6%的初始精度
  • 在负载、线电压、温度(0°C至+85°C)的变化范围内具有±1.4%的输出精度
  • 可选用陶瓷电容
  • 快速瞬态响应
  • 440µA工作电源电流
  • < 50µA的关断电源电流
  • 短路保护
  • 热过载保护
  • 软启动可限制涌入电流
  • 5mm x 6.4mm外形尺寸,1.1mm厚度
MAX8528
1.425V至3.6V输入、2A、0.2V压差的LDO稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
MAX8516 量产 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
MAX8556 量产 4A、超低输入电压LDO稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8526EVKIT

MAX8526、MAX8527和MAX8528评估板

特性和优点

  • 1.425至3.6V输入电压范围。
  • 1.2V输出电压
  • 高达3A输出电流(受限于耗散功率和压差)
  • 低压差(2A时最大200mV)
  • 电源就绪(POK)输出(仅MAX8527)
  • 上电复位(POR)输出(仅MAX8528)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8526评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX8526低压差(LDO)稳压器。该评估板上安装了MAX8526EUD+,可以从1.425V至3.6V输入电压范围降压到1.2V输出,并提供最大2A的连续输出电流,最大压差低于200mV。评估板的其它功能包括逻辑控制的关断模式(EN)和通过外部反馈电阻R1、R2调节输出电压。

评估板还可用于评估MAX8527,该器件具有POK输出,一旦输出在稳压值的±10%范围内,POK为高阻。评估板还可以评估MAX8528,该器件具有POR输出,当输出上升至稳压值的90% 150ms (典型值)以后变为高阻。POK和POR都需要在IN外接上拉电阻,更详细的说明请参考完整的数据资料中的硬件详细说明部分。

虽然评估板针对2A输出电流优化,实际上能够支持高达3A的输出电流(受限于耗散功率和压差)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 网络
  • 笔记本电脑
  • 光模块
  • PDA
  • 后置调节器
  • 服务器
  • 存储
  • 无线基站

MAX8526EVKIT
MAX8526、MAX8527和MAX8528评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览