MAX8527
量产1.425V至3.6V输入、2A、0.2V压差的LDO稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.425V至3.6V的输入电压范围
- 输出2A电流时能够保证200mV的压降
- ±0.6%的初始精度
- 在负载、线电压、温度(0°C至+85°C)的变化范围内具有±1.4%的输出精度
- 可选用陶瓷电容
- 快速瞬态响应
- 440µA工作电源电流
- < 50µA的关断电源电流
- 短路保护
- 热过载保护
- 软启动可限制涌入电流
- 5mm x 6.4mm外形尺寸,1.1mm厚度
MAX8526/MAX8527/MAX8528低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,能够提供高达2A的连续输出电流,而最大压差仅为200mV。输出电压可以设置为0.5V至(VIN - 0.2V)之间,在0°C至+85°C的温度变化范围及输入电压、负载变化范围内,精度可达1.4%.
这些稳压器使用小体积、2.2µF的陶瓷输入电容和10µF的陶瓷输出电容,输出电流达2A。较宽的频带提供了极佳的瞬态响应特性,当负载电流从20mA至2A跳变时可将输出电压的偏移限制在45mV内,这只是使用10µF陶瓷输出电容时的情况,如果增加输出电容值电压的偏移还会更小。
内置P沟道MOSFET调整晶体管,MAX8526/MAX8527/MAX8528在电压跌落的情况下只有500µA的典型电源电流。软启动减小了浪涌电流。其它特性还包括逻辑控制的关断模式、短路保护和热过载保护等。
MAX8527具有电源就绪(POK)输出,当稳压器的输出在其额定输出电压的±10%以内时,POK输出高。MAX8528有一个150ms的上电复位(POR)输出。
这些器件采用14引脚的TSSOP封装,包括一个裸焊盘以实现最佳功率耗散。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 网络
- 笔记本电脑
- 光模块
- PDA
- 后置调节器
- 服务器
- 存储
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8527EUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX8527EUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX8527EUD+ | 量产 | |
MAX8527EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8527的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论