MAX8517

量产

1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 输出1A电流时保证200mV压降
  • 在负载、输入电压、温度(0°C至+85°C)变化范围内具有±1.4%的输出精度,±0.6%的初始精度
  • 可选用陶瓷电容
  • 快速瞬态响应
  • 320µA工作电源电流
  • <25µA关断电源电流
  • 短路保护
  • 热过载保护
  • 软启动限制浪涌电流
MAX8517
1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8517EVKIT

MAX8517评估板

特性和优点

  • 1.425至3.6V输入电压范围
  • 1.2V输出电压
  • 高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)
  • 低压差(1A时最大为200mV)
  • 电源就绪(POK)输出(MAX8517)
  • 上电复位(POR)输出(MAX8518)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8517评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX8517低压差(LDO)稳压器。该评估板上安装了MAX8517EUB+,可将1.425V至3.6V输入电压降压至1.2V输出,并提供最大1A的连续输出电流,此时最大压差仅为200mV。MAX8517还具有POK输出,一旦输出达到稳压值的±10%以内,POK输出为高阻态。评估板的其它功能包括逻辑控制的关断模式(EN)以及可通过反馈电阻R1、R2调节输出电压。

评估板还可用于评估MAX8518,该器件具有POR输出,当输出上升至最终值的90%以上150ms (典型值)后,POR输出为高阻态。POK和POR都需要在IN外接上拉电阻,更详细的说明请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。若要评估MAX8516,请移除R4并安装MAX8516 IC。

虽然该评估板针对1A输出电流进行了优化,但实际上能够支持高达1.6A的输出电流(受限于功耗和压差)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 网络
  • 笔记本电脑
  • 光模块
  • PDA
  • 后置调节器
  • 服务器
  • 存储
  • 无线基站

MAX8517EVKIT
MAX8517评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览