MAX8516
量产1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 1.425V至3.6V输入电压范围
- 输出1A电流时保证200mV压降
- 在负载、输入电压、温度(0°C至+85°C)变化范围内具有±1.4%的输出精度,±0.6%的初始精度
- 可选用陶瓷电容
- 快速瞬态响应
- 320µA工作电源电流
- <25µA关断电源电流
- 短路保护
- 热过载保护
- 软启动限制浪涌电流
MAX8516/MAX8517/MAX8518低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,能够提供高达1A的连续输出电流,而最大压差仅为200mV。输出电压可以设置为0.5V至(VIN - 0.2V),且在负载和输入变化、以及0°C至+85°C温度范围内保持1.4%的精度。
这些稳压器使用小型、1µF的陶瓷输入电容和4.7µF的陶瓷输出电容,输出电流可达1A。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用4.7µF陶瓷输出电容时,可将由20mA至1A负载电流跳变引起的输出电压变化限制在45mV以内,如果增加输出电容,则电压变化将会更小。
由于采用内部p沟道MOSFET调整晶体管设计,MAX8516/MAX8517/MAX8518在直通情况下电源电流仅为340µA (典型值)。软启动减小了浪涌电流。其它功能还包括逻辑控制的关断模式、短路保护和热过载保护。
MAX8517具有电源就绪(POK)输出,当稳压器的输出在其额定输出电压的±10%范围内时,POK输出变为高电平。MAX8518具有150ms上电复位输出功能。
该系列器件提供10引脚µMAX®封装,包括一个裸露焊盘以实现最佳功率耗散。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 网络
- 笔记本电脑
- 光模块
- PDA
- 后置调节器
- 服务器
- 存储
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8516EUB+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX8516EUB+T | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX8516EUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论