MAX850
量产低噪声、稳压型、负输出电荷泵,用于GaAsFET偏置电源
1mVP-P输出电压纹波(MAX853)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 5mA时提供-4.1V固定输出或-0.5V至-9V可调输出
- 输入电压范围:4.5V至10V
- 2mVP-P输出电压纹波(MAX850-MAX852)
- 1mVP-P输出电压纹波(MAX853)
- 100kHz电荷泵开关频率(MAX850/MAX851/MAX853)
- 外部同步时钟输入(MAX852)
- 逻辑电平关断模式:整个温度范围内最大1µA (MAX850/MAX852/MAX853)
- 低成本、8引脚SO封装
MAX850-MAX853低噪声、反相电荷泵电源非常适合用于偏置蜂窝电话发射器放大器中的GaAsFET。
MAX850-MAX852提供预设(-4.1V)和可调(-0.5V至-9.0V)输出电压。MAX853使用外部正控制电压来设置负输出电压。所有四款器件的输入电压范围均为4.5V至10V。输出电流为5mA。
内部线性稳压器将输出电压纹波降至2mVP-P。对于充分滤波的控制电压(VCTRL),MAX853可实现低于1mVP-P的典型输出纹波。在整个温度范围内,最大电源电流为3mA,最大关断电流小于1µA(MAX851最大为5µA)。
应用
- 蜂窝电话
- 连续可调的GaAsFET偏置
- LCD偏置对比度控制
- 负电源调节电源
- 个人通信装置、PDA
- 无线数据记录仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX850ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ISA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX850ISA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX850ESA+ | 量产 | |
MAX850ESA+T | 量产 | |
MAX850ISA+ | 量产 | |
MAX850ISA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
稳压反相电荷泵 1 | ||
MAX881R | 量产 | 低噪声偏置电源、µMAX封装,带有电源就绪指示,用于GaAsFET PA |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX850的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论